arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OSE-A40-0-180 Abbildung ähnlich

OSE-A40-0-180

Universalschwenkeinheit

Ident.-Nr. 354400

Lieferzeit auf Anfrage
Universalschwenkeinheit OSE, Baugröße: 40, pneumatisch, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 2 °, Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer

  • Drehmoment: 11.5 Nm
Produktgruppe Universalschwenkeinheit
*Die Diagramme sind gültig für die Basiseinheiten sowie für den Einsatz mit vertikaler Schwenkachse, ebenso bei rein zentrischen Lasten mit horizontaler Schwenkachse und bei einem Betriebsdruck von 6 bar. Die Schwenkzeiten sind per Drosselung einzuhalten, ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern. Bei der Auslegung weiterer Einsatzfälle unterstützen wir Sie gerne. Zudem steht online das SCHUNK Auslegungstool Schwenken zur Verfügung.

Gehäusematerial
Aluminium

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Passschrauben, O-Ring für Direktanschluss, Befestigungsschrauben, Montage- und Betriebsanleitung mit Herstellererklärung

Gewährleistung
24 Monate