PSM 2-90-PB-I
Ident.-Nr. 360370
- Drehmoment: 0.4 Nm
- Nennstrom: 12 A
- Spannungsversorgung: 24 V
Technische Details
| Nenndrehmoment [Nm] | 0.4 |
|---|---|
| Max. Drehmoment [Nm] | 0.58 |
| Stillstandsdrehmoment [Nm] | 0.54 |
| Nenndrehzahl [1/min] | 4200.0 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 6500.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.2 |
| Moment My max. [Nm] | 4.0 |
| Kraft Fx max. [N] | 60.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 35.0 |
| Bremse | ja |
| Eigenmasse [kg] | 2.4 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50.0 |
| Schutzart IP | 40 |
| Länge X [mm] | 126.0 |
| Breite Y [mm] | 90.0 |
| Höhe Z [mm] | 148.0 |
| Nennspannung [V] | 24.0 |
| Nennstrom [A] | 12.0 |
| Max. Strom [A] | 23.0 |
| Steuerelektronik | integriert |
| Spannungsversorgung [V] | 24.0 |
| Gebersystem | Encoder (inkrementell) |
| PROFIBUS-Schnittstelle [Mbit/s] | 12.0 |
| USB-Schnittstelle | Host/Device |
| Anzahl digitaler Eingänge | 2.0 |
Abhängig von der Umgebungstemperatur, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Massenträgheit sind entsprechende Pausenzeiten vorzusehen.
Dimensionen und max. Belastungen
Drehmomentenkennlinie
Dimensionen und max. Belastungen
Momente und Kräfte dürfen gleichzeitig auftreten.
Drehmomentenkennlinie
- X-Achse:
- Winkelgeschwindigkeit
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Schwenkzeiten
sind reine Rotationszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Relaisschaltzeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.
Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.
Elektrische Bremse
Die eingebaute, elektrische Haltebremse dient der Fixierung und dem Erhalt der Position bei Spannungsabfall bis zum Nennmoment. Sie kann keine vollständigen Sicherheitsfunktionen abdecken.
Spitzendrehmoment
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt
Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor und inkrementellen Encoder zur Lage und Geschwindigkeitsregelung.
Wirkprinzip
über bürstenlosen DC-Servomotor
Lieferumfang
DVD mit SCHUNK Software und Inbetriebnahmeassistent, Montage- und Betriebsanleitung, Einbauerklärung, Funktionsbaustein zur Ansteuerung über Siemens S7.
Gewährleistung
24 Monate