PSM 2
Kompaktantrieb
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Servoelektrischer Antrieb mit einem Drehwinkel > 360° und integrierter Elektronik
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Bürstenloser DC-Servomotor
für den flexiblen Einsatz durch die Regelbarkeit von Position, Geschwindigkeit und Drehmoment - Hohes Drehmoment und Geschwindigkeit
für schnelles Beschleunigen und kurze Taktzeiten - Komplette Integration der Regel- und Leistungselektronik
zum Aufbau eines dezentralen Steuerungssystems - Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten
zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFIBUS-DP oder CAN - Standardverbindungselemente und durchgängiges Steuerungskonzept
für umfangreiche Kombinatorik mit anderen Mechatronik-Modulen - Service-Schnittstelle: USB Host und USB Device
für komfortable Parametrierung und Firmwareupdates über USB-Stick oder PC - Drehcodier- und DIP-Schalter
für manuelle Feldbusadressierung, Baudrateneinstellung und Servicefunktionen - Digitale Eingänge
zur einfachen und integrierten Abfrage von Sensorsignalen
Optionen und spezielle Informationen
- Integrierte Elektronik
Die elektrische Ansteuerung des PSM erfolgt über die komplett integrierte Regelungs- und Leistungselektronik. Somit sind keine zusätzlichen externen Steuerungseinheiten für das Modul notwendig. - Einfache Integration
Als Kommunikationsarten stehen vielfältige Schnittstellen wie PROFIBUS-DP oder CAN zur Verfügung. Damit ist der Aufbau von industriellen Busnetzen gewährleistet und eine einfache Integration in bestehende Steuerungskonzepte möglich. Zur Übertragung von Versorgungsspannung und Datenkommunikation bieten wir diverse Kabel an. - Regelungsarten
Positionsregelung, Drehzahlregelung, Stromregelung - Überwachungsfunktionen
I²t-Überwachung, Stromüberwachung, Spannungsausfalldetektion, Schleppfehlerüberwachung, Softwareendlagenüberwachung, Positionsüberwachung