CPB 125-K
Ident.-Nr. 1595221
- Détecteur de verrouillage: préparé
- Nombre de passages de fluide: 8
- Force Fz max.: 9000 N
Technische Details
| Détecteur de verrouillage | préparé |
|---|---|
| Force de verrouillage [N] | 9000.0 |
| Force du ressort (piston de commande) [N] | 2200.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.015 |
| Poids [kg] | 4.74 |
| Distance max. au moment du verrouillage [mm] | 1.5 |
| Nombre de passages pneumatiques | 8x G3/8" |
| Verrouillage/déverrouillage connexion principale | G3/8" |
| Décalage d'axe XY max. autorisé [mm] | ± 2 |
| Décalage angulaire max. autorisé XY [°] | ± 1 |
| Décalage angulaire max. autorisé Z [°] | ± 2 |
| Raccordement côté robot | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 4.5 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 7.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Schéma de vissage | 3 x B / 3 x J |
| Temps d'ouverture [s] | 0.5 |
| Temps de fermeture [s] | 0.5 |
| Déverrouiller le volume du cylindre [cm³] | 81.1 |
| Bloquer le volume du cylindre [cm³] | 87.5 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 168.6 |
| Débit à 6 bar (par passage d'alimentation) | 1.400 l/min (G3/8") |
| Moment dynamique max. Mx [Nm] | 2000.0 |
| Moment dynamique max. My [Nm] | 2000.0 |
| Moment dynamique max. Mz [Nm] | 1000.0 |
| Moment statique max. Mx [Nm] | 4000.0 |
| Moment statique max. My [Nm] | 4000.0 |
| Moment statique max Mz [Nm] | 2000.0 |
| Force Fx max. [N] | 15000.0 |
| Force Fy max. [N] | 15000.0 |
| Force Fz max. [N] | 9000.0 |
| Force Fx max. dynamique [N] | 5000.0 |
| Force Fy max. dynamique [N] | 5000.0 |
| Force Fz dynamique max. [N] | 4500.0 |
Max. Belastungen
Tableau des charges
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf den Werkzeugwechsler wirken dürfen.
Tableau des charges
- X-Achse:
- Bras de levier
- Y-Achse:
- Capacité de charge
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Mindestdruck
Der Mindestdruck ist der minimal benötigte Betriebsdruck, der zum Verriegeln des Systems benötigt wird. Dieser Druck muss während des Betriebs dauerhaft anliegen.
Selbsthaltung
Der automatische Werkzeugwechsler hat eine Selbsthaltung die das Abfallen des Werkzeuges bei Druckabfall verhindert.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
über Kolben betätigte Spannschieber mit integrierter Feder (zur Unterstützung der verriegelten Stellung)
Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage