arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB S20x2 SK 40 DIN 514 Illustration similar

AZB S20x2 SK 40 DIN 514

Retention knob

ID 9938225

재고 있음
Retention knob AZB S20x2 SK 40 DIN 514
  • Retention knob with buttress thread, S20x2 DIN 514
  • Length L1: 53 mm
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
G1 M16
G2 S20x2
Weight [kg] 0.037

Version
Retention knob with buttress thread, S20x2 DIN 514