BSA 30
Jaw turning fixture
Ident.-Nr. 119112
BSA 30, Jaw turning fixture Heavy design
- Inner diameter I: 256 mm
- Outer diameter A: 384 mm
Technische Details
| Vnitřní průměr I [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Vnější průměr A [mm] | 384.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 75.0 |
| Min. poloha nastavení [mm] | 388.0 |
| Max. poloha nastavení [mm] | 464.0 |
| Min. poloha nastavení [mm] | 208.0 |
| Max. poloha nastavení [mm] | 284.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 21.0 |