arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGS 40-N-N-B Abbildung ähnlich

EGS 40-N-N-B

Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer

Ident.-Nr. 1321043

Lieferzeit auf Anfrage
Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer EGS, Baugröße: 40, elektrisch

  • Hub pro Backe: 6 mm
  • Drehmoment: 0.115 Nm
Hub pro Backe [mm] 6.0
Min. Greifkraft [N] 35.0
Max. Greifkraft [N] 140.0
Nenndrehmoment [Nm] 0.115
Min. Drehwinkel [°] 30
Max. Drehwinkel [°] 270
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.55
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 50.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.08
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgmm²] 180.0
Wiederholgenauigkeit für Greifen [mm] 0.02
Wiederholgenauigkeit für Schwenken [°] ± 0.5
Schließzeit [s] 0.16
Öffnungszeit [s] 0.16
Eigenmasse [kg] 1.2
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 30
Geräusch-Emission [dB(A)] < 70
Länge X [mm] 101.4
Breite Y [mm] 64.0
Höhe Z [mm] 127.3
Reglerelektronik integriert
Nennspannung [V] 24.0
Nennstrom [A] 1.0
Max. Strom [A] 2.0
Kommunikationsschnittstelle digitale I/O
Anzahl digitaler Eingänge 4.0
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Kraft Fz max. [N] 170.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten sowie Schwenkzeiten
sind reine Bewegungszeiten des Moduls. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlose DC-Servomotoren

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer inklusive Sicherheitsinformationen und Beipack mit Zentrierhülsen für Greifermontage und Fingermontage. Produktspezifische Anleitungen und Software können unter schunk.com/downloads-manuals und schunk.com/downloads-software heruntergeladen werden.