arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RCG 46-0 Abbildung ähnlich

RCG 46-0

Ident.-Nr. 1556170

Begrenzt verfügbar
Rundzellengreifer RCG, Baugröße: 46, pneumatisch, Zentrierungen: 0

  • Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Magnetische Haltekraft* [N] ≥ 70
Betätigungsart pneumatisch
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 19.4
Werkstückerkennung ja
Kolbenhubabfrage ja
Greifkrafterhaltung ja
Schaltzeit [s] 0.05
Min. Umgebungstemperatur [°C] 0.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50.0
Eigenmasse [kg] 0.25
*Die magnetische Haltekraft ist gemessen bei anliegender Rundzelle am Greifer (Werkstoff Hilumin, Wandstärke 0,8 mm)

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Restmagnetkraft
Bei deaktiviertem Magnet ist die Restmagnetkraft <1 N und ermöglicht das prozesssichere Ablegen der Batteriezellen.

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
12 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Verschlussschrauben

Greifkrafterhaltung
ist bei Druckluftausfall prinzipbedingt durch den Permanentmagnet gegeben.