arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RCG

RCG

Garra de célula redonda
A garra de célula redonda RCG é um sistema magnético controlado pneumaticamente com o qual uma célula de bateria pode ser levantada e colocada magneticamente.
SCHUNK – RCG

Handling von 46-mm-Rundzellen mit dem RCG​

Der Rundzellengreifer RCG verfügt über ein pneumatisch gesteuertes Magnetsystem, mit dem sich Batteriezellen aufnehmen und ablegen lassen. Typischerweise wird der RCG in Mehrfachgreifeinheiten eingesetzt, zum Beispiel in Reihenanordnung oder zum Greifen eines kompletten Zellclusters. Kompakte Außenabmessung des Einzelgreifers ermöglicht die maximale Packdichte.

Nutzen Sie die Vorteile​

  • Kompakte Außenabmessung ​
    des Einzelgreifers ermöglicht die maximale Packdichte von Batteriezellen
  • Maximale Prozesssicherheit
    durch sensorische Werkstück- und Zustandserkennung
  • Vermeidung des Werkstückverlustes
    dank integrierter Greifkrafterhaltung, auch bei Energieverlust

  • Schutz der Batteriezelle​
    durch Isolationsschicht zwischen Greifer und Batteriezelle
  • Kurze Projektrealisierungszeiten
    da der perfekt auf Rundzellen abgestimmte Greifer RCG ein Standardprodukt ist

Die Automobilindustrie steht vor einem bedeutenden Umbruch – vom traditionellen Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität. Erfahren Sie mehr über unsere fortschrittlichen Konzepte für den Übergang zu Batterietechnologien und elektrischen Antriebssystemen.