arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Co-act EGP-C 40 N-N-YHCN Abbildung ähnlich

Co-act EGP-C 40 N-N-YHCN

Kollaborierender Kleinteilegreifer

Ident.-Nr. 1374366

Kollaborierender Kleinteilegreifer Co-act EGP-C, Baugröße: 40, elektrisch, Passender Roboter: YASKAWA HC10 (NPN), Roboterflansch: Standard-Flansch, Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O

  • Hub pro Backe: 6 mm
  • Min. Greifkraft: 35 N
  • Max. Greifkraft: 140 N
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Strom gesamt: 0.6 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Passender Roboter YASKAWA HC10 (NPN)
Roboterflansch Standard-Flansch
Integrierte Sensoren ja, 2-fach induktiv
Länge X [mm] 93.8
Breite Y [mm] 90.2
Höhe Z [mm] 145.2
Hub pro Backe [mm] 6.0
Min. Greifkraft [N] 35.0
Max. Greifkraft [N] 140.0
Min. Kraft pro Backe [N] 17.5
Max. Kraft pro Backe [N] 70.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.7
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 50.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.08
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Schließzeit [s] 0.2
Öffnungszeit [s] 0.2
Eigenmasse [kg] 0.9
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 30
Kabelstecker/Kabelende M8
Kabellänge [mm] 90.0
Nennspannung [V] 24.0
Nennstrom [A] 0.2
Max. Strom [A] 0.6
Reglerelektronik integriert
Kommunikationsschnittstelle digitale I/O
Anzahl digitaler Eingänge 2.0
Anzahl digitaler Ausgänge 2.0
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 170.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Greifbacke wirkenden Greifkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung). Weitere Hinweise siehe Detaillierte Funktionsbeschreibung.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte. Weitere Hinweise siehe Montage- und Betriebsanleitung.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip

Gehäusematerial
Polyamid mit Glasfaser-Zusatz

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
siehe Montage- und Betriebsanleitung

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Beipack mit Adapterflansch, Befestigungsmaterial und Innensechskant-Schlüssel, Montage- und Betriebsanleitung mit Konformitäts- und Einbauerklärung, Sicherheitsinformationen