EGI
Universal gripper
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Servo-electric 2-finger parallel gripper with sensitive gripping force control and long stroke
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Greifkraftregelung
für feinfühliges Greifen empfindlicher Werkstücke - Großer und frei programmierbarer Hub
für flexible Werkstückhandhabung - Nahezu vollständige Greifkrafterhaltung mit geringem Nachlaufweg
für hohe Prozesssicherheit - Browserbasierter integrierter Webserver
zur einfachen und intuitiven Inbetriebnahme, Parametrierung und Funktionsprüfung des Greifers (nur bei PROFINET und EtherNet/IP) - Komplette Integration der Regel- und Leistungselektronik
zum Aufbau eines dezentralen Steuerungssystems - Anschlussstecker in Industrie-Standard
für einen einfachen elektrischen Anschluss - NEU: lebensmittelkonforme Schmierung
als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltung
Durch eine Kombination aus elektrischer Haltebremse und der Vorspannung eines elastischen Elements kann bei Spannungsabfall eine Greifkraft von mehr als 90 % der ursprünglich aufgebrachten Greifkraft zuverlässig erhalten werden. Die Greifkrafterhaltung kann keine Sicherheitsfunktionen abdecken und ist nur in Baugröße 80 im Greifer integriert. - Grundbacken-Schnittstelle
Die Schnittstelle der Grundbacken entspricht der des Universalgreifers PGN-plus-P. Somit kann das umfangreiche Fingerzubehör des PGN-plus-P unter Berücksichtigung der Störkonturen und der geltenden Einsatzgrenzen auch für diesen Greifer genutzt werden. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.