arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGN 160-S-SD Abbildung ähnlich

EGN 160-S-SD

Universalgreifer

Ident.-Nr. 37306106

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Universalgreifer EGN, Baugröße: 160, elektrisch, Steckerversion, in Staubdicht-Version, Kommunikationsschnittstelle: siehe Regler ECM

  • Hub pro Backe: 16 mm
  • Min. Greifkraft: 250 N
  • Max. Greifkraft: 1000 N
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Strom gesamt: 4 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Hub pro Backe [mm] 16.0
Min. Greifkraft [N] 250.0
Max. Greifkraft [N] 1000.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 5.0
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 220.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 3.5
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.01
Schließzeit [s] 0.5
Öffnungszeit [s] 0.5
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 80.0
Max. Beschleunigung [mm/s²] 1500.0
Eigenmasse [kg] 3.4
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 64
Länge X [mm] 206.0
Breite Y [mm] 72.0
Höhe Z [mm] 178.4
Nennstrom [A] 2.6
Max. Strom [A] 4.0
Reglerelektronik extern
Reglertyp ECM-EGN160
Kommunikationsschnittstelle siehe Regler ECM
Moment Mx max. [Nm] 170.0
Moment My max. [Nm] 180.0
Moment Mz max. [Nm] 130.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 4300.0
Staubdicht-Version ja
Neben der Standardvariante mit 5 m angebautem Anschlusskabel zum Controller ECM ist auch die Steckerversion EGN-S lieferbar. In dieser Version verfügt der Greifer über 30 cm Kabel und einen abgesetzten Y-Stecker. Separat erhältlich sind hierzu schleppketten- oder robotertaugliche Leistungs- und Geberkabel.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
Minimale Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bzw. Finger bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, ohne Strombegrenzung (Maximalstrom) und Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Wirkprinzip
Keilhakenkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor und Spindelantrieb

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer inklusive Sicherheitsinformationen und Beipack mit Zentrierhülsen für Greifermontage und Fingermontage. Produktspezifische Anleitungen und Software können unter schunk.com/downloads-manuals und schunk.com/downloads-software heruntergeladen werden.