arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGP 25-N-S-B Abbildung ähnlich

EGP 25-N-S-B

Kleinteilegreifer

Ident.-Nr. 310902

Auf Lager
Kleinteilegreifer EGP, Baugröße: 25, elektrisch, in Speed-Version, Kommunikationsschnittstelle: digitale I/O

  • Hub pro Backe: 3 mm
  • Min. Greifkraft: 12 N
  • Max. Greifkraft: 12 N
  • Öffnungszeit: 0.03 s
  • Schließzeit: 0.03 s
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Strom gesamt: 1 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Hub pro Backe [mm] 3.0
Min. Greifkraft [N] 12.0
Max. Greifkraft [N] 12.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.07
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 32.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.02
Wiederholgenauigkeit (Greifen) [mm] 0.02
Schließzeit [s] 0.03
Öffnungszeit [s] 0.03
Eigenmasse [kg] 0.12
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 30
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 1999
Geräusch-Emission [dB(A)] < 70
Länge X [mm] 27.0
Breite Y [mm] 18.0
Höhe Z [mm] 72.7
Nennspannung [V] 24.0
Nennstrom [A] 0.14
Max. Strom [A] 1.0
Reglerelektronik integriert
Kommunikationsschnittstelle digitale I/O
Anzahl digitaler Eingänge 2.0
Moment Mx max. [Nm] 0.5
Moment My max. [Nm] 0.42
Moment Mz max. [Nm] 1.5
Max. Kraft axial Fz max. [N] 70.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit (Greifen)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position bei 100 aufeinander folgenden Schließ- bzw. Öffnungsbewegungen auf ein starres Werkstück oder einen Festanschlag unter gleichbleibenden Bedingungen.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position der Grundbacken bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus gleicher Richtung unter gleichbleibenden Bedingungen.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position der Grundbacken bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus beiden Richtungen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer inklusive Sicherheitsinformationen und Beipack mit Zentrierhülsen für Greifermontage und Fingermontage. Produktspezifische Anleitungen und Software können unter schunk.com/downloads-manuals und schunk.com/downloads-software heruntergeladen werden.