arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELG 120-XXX-2-SYN Abbildung ähnlich

ELG 120-XXX-2-SYN

Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer
Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer ELG, Baugröße: 120, elektrisch, mit Greifkrafterhaltung: S

  • Hub pro Backe min.: 100 mm
  • Hub pro Backe max.: 400 mm
  • Greifkraft: 12000 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Fingerversion lang
Synchronisierung Synchron
Hub pro Backe min. [mm] 100.0
Hub pro Backe max. [mm] 400.0
Greifkraft [N] 12000.0
Min. Greifkrafterhaltung*** [%] 80
Eigenmasse* [kg] 56.5
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] 0.09
Schließzeit [s] 0.98
Öffnungszeit [s] 0.98
Max. zulässige Geschwindigkeit (Positionieren) [mm/s] 170.0
Max. zulässige Geschwindigkeit (Greifen) [mm/s] 10.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 60.0
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional) [mm] 0.1
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 800.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 35.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 20
Schutzart IP mit Faltenbalg 44
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 8/9mm) [Nm] 3.58
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 11/14mm) [Nm] 4.38
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 19mm) [Nm] 5.37
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 22mm) [Nm] 6.3
Stillstandsmoment (Wellendurchmesser 24mm) [Nm] 7.16
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 8/9mm) [1/min] 5600.0
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 11/14mm) [1/min] 4600.0
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 19mm) [1/min] 3800.0
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 22mm) [1/min] 3200.0
Max. Antriebsdrehzahl (Wellendurchmesser 24mm) [1/min] 2800.0
Moment Mx max. [Nm] 450.0
Moment My max. [Nm] 1400.0
Moment Mz max. [Nm] 750.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 7500.0
Die ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im PDF-Datasheet im Anschluss an Ihre individuelle Konfiguration.
* bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
** bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
*** bezogen auf die Verwendung von Motoren mit Motorbremse und/oder bei Verwendung der Option Positionsklemmung

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung) bei Stillstandsmoment des Motors.

Stillstandsmoment
erforderliches Stillstandsmoment des Motors zur Erreichung der angegebenen Greifkraft in Abhängigkeit des Motorwellendurchmessers. Dieses Drehmoment darf nicht überschritten werden. Das erforderliche Stillstandsmoment für die Asynchron-Version halbiert sich.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Greifkrafterhaltung
Durch eine elektrische Haltebremse (Verwendung von Motoren mit Motorbremse und/oder Verwendung der Option Positionsklemmung) kann bei einer Not-Aus-Situation oder einem Spannungsabfall eine Greifkraft von mindestens 80% der ursprünglich aufgebrachten Greifkraft zuverlässig erhalten werden.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position der Grundbacken bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus gleicher Richtung unter gleichbleibenden Bedingungen.

Schließ- und Öffnungszeiten
Beim Greifen muss die Geschwindigkeit gemäß Betriebsanleitung angepasst werden, sodass sich Schließ- und Öffnungszeit erhöhen können. Die angegebenen Zeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung ohne Strombegrenzung und Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Der Weg zum Online-Konfigurator
Der Konfigurator ist über die SCHUNK-Website oder über https://schunk.com/de/de/konfigurator-elg direkt abrufbar.

Wirkprinzip
Spindelantrieb

Gehäusematerial
Aluminium

Grundbackenmaterial
Aluminium

Betätigung
elektrisch, über einen adaptierbaren Servomotor

Gewährleistung
12 Monate

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.