JGP
Universal gripper
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Pince parallèle à 2 doigts universelle de la gamme compacte avec guidage en T et bon rapport prix/performance
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Concentration sur l'essentiel
pour un maximum de productivité - Guidage en T résistant
pour une manipulation précise de différentes pièces - Conception compacte et faible poids
pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce - Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Principe à rampe forcée
pour une transmission de puissance élevée et une préhension synchronisée - Gamme complète d'accessoires de détection
pour la détection et le contrôle de position de course - Fixation possible de la pince sur deux côtés
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - La gamme JGP est particulièrement adaptée aux applications économiques de manipulation de pièces et se distingue par son rapport coût-performance élevé.
- Raccord de purge d'air intégré
empêche l'entrée de la saleté à l'intérieur de la pince