arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
JGP-P

JGP-P

Pinza universal
Gripper paralelo universal de 2 dedos, con guía de ranura en T y excelente relación precio-rendimiento
Anwendungsbild – JGP-P

Zuverlässig. Belastbar. Alternativ.

Universalgreifer JGP-P
Der performancestarke Greifer mit diversen Abfragemöglichkeiten – auch induktiv.

JGP-P

Der performancestarke Greifer mit diversen Abfragemöglichkeiten – auch induktiv

Für alle Anwender, die auf ihrem Greifer-Wunschzettel die Kriterien flexibel, stark und kostengünstig stehen haben, geht mit dem neuen 2-Finger-Parallelgreifer JGP-P ein Wunsch in Erfüllung. Gleich zehn passende Sensorsysteme ermöglichen vielfältige Abfragemöglichkeiten wie etwa die Überwachung der Hubposition oder die Werkstückunterscheidung. Gut- oder Schlechtteile lassen sich anhand der Maßabweichungen schnell und zuverlässig sortieren.

JGP-P

Profitieren Sie von den Vorteilen:

  • Konzentration auf das Wesentliche für ein Maximum an Wirtschaftlichkeit
  • Widerstandsfähige T-Nuten-Gleitführung für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke
  • Umfangreiches Sensorzubehör für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition
  • Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen für universelle und flexible Montage des Greifers
  • Energieversorgung über schlauchlose Direktanschlüsse oder über Verschraubung für universelle und flexible Montage des Greifers
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.