arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
LEG 400-1-15-2-10X3-B Abbildung ähnlich

LEG 400-1-15-2-10X3-B

Großhubgreifer

Ident.-Nr. 308040

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Großhubgreifer LEG, Baugröße: 400, elektrisch, Synchron-Version

  • Hub pro Backe: 101 mm
  • Min. Greifkraft: 300 N
  • Max. Greifkraft: 1050 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Hub pro Backe [mm] 101.0
Min. Greifkraft [N] 300.0
Max. Greifkraft [N] 1050.0
Schließzeit [s] 0.55
Öffnungszeit [s] 0.55
Max. zulässige Geschwindigkeit (Positionieren) [mm/s] 276.0
Max. zulässige Geschwindigkeit (Greifen) [mm/s] 10.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 5.25
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.05
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 600.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 10.0
Erforderliches Motormoment [Nm] 1.0
Max. Antriebsdrehzahl [1/min] 4000.0
Eigenmasse [kg] 5.4
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 20
Geräusch-Emission [dB(A)] < 70
Länge X [mm] 400.0
Breite Y [mm] 112.0
Höhe Z [mm] 107.5
Moment Mx max. [Nm] 75.0
Moment My max. [Nm] 242.0
Moment Mz max. [Nm] 149.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1170.0
In der Basisvariante sind keine Motoren im Kaufpreis enthalten. Bitte sprechen Sie uns für die Integration Ihres Motortypes an.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab Grundbackenanschraubfläche in Richtung der Hauptachse gemessen. Die Nichteinhaltung der max. zul. Fingerlänge führt zu erhöhtem Verschleiß.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
Beim Greifen muss die Geschwindigkeit gemäß Betriebsanleitung angepasst werden, sodass sich Schließ- und Öffnungszeit erhöhen können. Die angegebenen Zeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung ohne Strombegrenzung und Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Motormomente
Erforderliche Motormomente zur Erreichung der max. Greifkraft dürfen dauerhaft anliegen.

Wirkprinzip
Spindelantrieb

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Betätigung
elektrisch, über einen adaptierbaren Servomotor

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen und Zentrierstifte, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung.
Zum Betrieb des Greifers wird je nach Variante ein Motoranbausatz, Servomotor und ein entsprechender Regler benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.