arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PG 70 Abbildung ähnlich

PG 70

Universalgreifer

Ident.-Nr. 306095

Universalgreifer PG, Baugröße: 70, elektrisch, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS, CAN, digitale I/O

  • Hub pro Backe: 34 mm
  • Min. Greifkraft: 30 N
  • Max. Greifkraft: 200 N
  • Spannungsversorgung: 24 V DC
  • Max. Strom gesamt: 1.8 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Hub pro Backe [mm] 34.0
Min. Greifkraft [N] 30.0
Max. Greifkraft [N] 200.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 1.0
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 140.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.05
Schließzeit [s] 1.1
Öffnungszeit [s] 1.1
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 82.0
Max. Beschleunigung [mm/s²] 328.0
Eigenmasse [kg] 1.4
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 20
Länge X [mm] 112.0
Breite Y [mm] 80.0
Höhe Z [mm] 93.0
Nennspannung [V DC] 24.0
Nennstrom [A] 1.4
Max. Strom [A] 1.8
Reglerelektronik integriert
Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS, CAN, digitale I/O
Datenrate [Mbit/s] 1.5
Datenrate [Mbit/s] 1.0
Anzahl digitaler Eingänge 4.0
Anzahl digitaler Ausgänge 4.0
Parametrierschnittstelle RS232
Moment Mx max. [Nm] 17.6
Moment My max. [Nm] 17.6
Moment Mz max. [Nm] 18.4
Max. Kraft axial Fz max. [N] 200.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
Minimale Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bzw. Finger bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, ohne Strombegrenzung (Maximalstrom) und Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Elektrische Bremse
Die eingebaute, elektrische Haltebremse dient der Fixierung und dem Erhalt der Position der Greiferbacken bei Spannungsabfall. Sie kann keine vollständigen Sicherheits- oder Greifkrafterhaltungsfunktionen abdecken.

Wirkprinzip
Spindelantrieb

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung, DVD mit SCHUNK-Software und Inbetriebnahmeassistent, Funktionsbaustein zur Ansteuerung über Siemens S7-300/400. Zum Betrieb des Greifers ist eine elektrische Anschlusskappe DMI notwendig. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.