arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PLG 50-XXX-2-OSY Abbildung ähnlich

PLG 50-XXX-2-OSY

Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer
Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer PLG, Baugröße: 50, pneumatisch

  • Hub pro Backe: 400 mm
  • Schließkraft: 4750 N
  • Öffnungskraft: 5100 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Versione griffe lunga
Sincronizzazione senza sincronizzazione
Corsa min. per ganascia [mm] 100.0
Corsa max. per ganascia [mm] 400.0
Forza in chiusura [N] 4750.0
Forza in apertura [N] 5100.0
Peso* [kg] 58.04
Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] 0.079
Peso del pezzo raccomandato [kg] 23.75
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 1.0
Tempo di apertura [s] 1.3
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 800.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 25.0
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.03
Coppia Mx max [Nm] 357.0
Coppia My max. [Nm] 1300.0
Coppia Mz max [Nm] 500.0
Forza di ancoraggio del serraggio della posizione *** [N] 4200.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 5000.0
I dati tecnici supplementari per tutte le opzioni di combinazione saranno disponibili nella scheda tecnica in formato PDF una volta terminata la configurazione personalizzata.
* riferimento alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
** riferimento alla variante base senza opzioni aggiuntive
riferimento alla variante con serraggio della posizione

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-plg tramite il sito web SCHUNK.

Forza di ancoraggio del serraggio della posizione
descrive la somma della forza di serraggio sulle aste dei pistoni dei due elementi di serraggio installati.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio

Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura

Garanzia
12 mesi

La fornitura comprende
Bussole di centraggio per montaggio delle griffe, materiale di montaggio per montaggio della pinza per varianti con AKO EN ISO..., istruzioni di montaggio (manuale d'uso con dichiarazione di integrazione disponibile online).