arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
IPD 80-IOL-M8 Abbildung ähnlich

IPD 80-IOL-M8

Induktiver Positionssensor

Ident.-Nr. 1600413

Auf Lager
Induktiver Positionssensor IPD, Baugröße: 80

  • Kommunikationsart: IO-Link
  • Kabelstecker: M8-Stecker, A-codiert, 4-polig
  • Kabellänge: 0.3 m
  • Nennspannung DC: 24 V
Kommunikationsart IO-Link
Teach-Funktion ja
LED-Anzeige am Sensor ja
Min. Umgebungstemperatur [°C] -10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Nicht-Linearität % v.E. (0-100)* [%] ± 10
Nicht-Linearität % v.E. (5-95)* [%] ± 4.5
Erkennbare Werkstückdifferenz** [%] 5.0
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Spezifikation V1.1
Übertragungsrate COM2
Port Class A
Nennspannung DC [V] 24.0
Min. Spannung [V] 18.0
Max. Spannung [V] 30.0
Nennstrom [mA] 20.0
Max. Schaltstrom [A] 0.1
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Reaktionszeit/typ. Schaltzeit [ms] 6.7
Schutzklasse 3
Eigenmasse [kg] 0.1
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Werkstoff aktive Fläche Keramik
Kabelstecker M8-Stecker, A-codiert, 4-polig
Kabellänge [m] 0.3
Kabeldurchmesser [mm] 3.1
Werkstoff Kabelummantelung PUR
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 30.1
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 15.5
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
CE/UKCA/UL ja
Bohremulsionsresistenz: Rhenus TU43P / Motorex Swisscool Magnum UX 550O / Oemeta NOVAMET 760 (100833)
Die angegebenen Werte gelten bei Nennbetriebsdruck (6 bar), Raumtemperatur (23 °C), Greifhöhe im Punkt ''P'' (siehe Katalogkapitel des jeweiligen Moduls) und bei Betrieb ohne Sperrluft.
* Der angegebene mittlere typische Linearitäts-Wert bezieht sich auf das Gesamtsystem Greifer plus Sensor.
** Bezogen auf den Gesamthub des Greifers.