arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMS 22-A-05V-M08 Abbildung ähnlich

MMS 22-A-05V-M08

Analoger Positionssensor

Ident.-Nr. 315805

Auf Lager
Analoger Magnetschalter MMS 22-A, Teach-Funktion, C-Nut

  • Kabellänge: 0.31 m
  • Elektrischer Anschluss: M8-Buchse, 3-polig
  • Max. Ausgangsspannung: 5 V
  • Nennspannung: 5 V
Messprinzip magnetisch
Anzahl Schaltpunkte Analog
Teach-Funktion ja
Spannungsausgang ja
Min. Ausgangsspannung [V] 0.0
Max. Ausgangsspannung [V] 5.0
Linearität [%] 15
Wiederholgenauigkeit R vom Endw. max. < ±3%
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
LED-Anzeige am Sensor ja
Reaktionszeit/typ. Schaltzeit [ms] 50.0
Nennspannung [V] 5.0
Min. Betriebsspannung [V] 5.0
Max. Spannung [V] 5.5
Restwelligkeit max. (% von Ue) <2 % Vss
Spannungsart DC
Nennstrom [mA] 10.0
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse GV-5H (PA), schwarz
Kabelstecker/Kabelende M8-Buchse, 3-polig
Kabellänge [m] 0.31
Kabeldurchmesser [mm] 2.35
Werkstoff Kabelummantelung PUR
Schirmung des Kabels ja
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 24.0
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 12.0
Eigenmasse [kg] 0.01
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
Schutzklasse 3
Bohremulsionsresistenz * ja
CE ja
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).