MMS 22-A-10V-M08
Analoger Positionssensor
Ident.-Nr. 315825
Analoger Magnetschalter MMS 22-A, Teach-Funktion, C-Nut
- Kabellänge: 0.31 m
- Elektrischer Anschluss: M8-Stecker, 3-polig
- Max. Ausgangsspannung: 10 V
- Nennspannung: 24 V
Technische Details
| Messprinzip | magnetisch |
|---|---|
| Anzahl Schaltpunkte | Analog |
| Teach-Funktion | ja |
| Spannungsausgang | ja |
| Min. Ausgangsspannung [V] | 0.3 |
| Max. Ausgangsspannung [V] | 10.0 |
| Linearität [%] | 15 |
| Wiederholgenauigkeit R vom Endw. max. | < 3 % |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55.0 |
| LED-Anzeige am Sensor | ja |
| Reaktionszeit/typ. Schaltzeit [ms] | 50.0 |
| Nennspannung [V] | 24.0 |
| Min. Betriebsspannung [V] | 15.0 |
| Max. Spannung [V] | 30.0 |
| Restwelligkeit max. (% von Ue) | <2 % Vss |
| Spannungsart | DC |
| Nennstrom [mA] | 15.0 |
| Lastwiderstand RL min. [kΩ] | 10.0 |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Werkstoff Gehäuse | GV-5H (PA), schwarz |
| Kabelstecker/Kabelende | M8-Stecker, 3-polig |
| Kabellänge [m] | 0.31 |
| Kabeldurchmesser [mm] | 2.35 |
| Werkstoff Kabelummantelung | PUR |
| Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 24.0 |
| Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 12.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.01 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
| Schutzklasse | 3 |
| Bohremulsionsresistenz * | ja |
| CE | ja |
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).