GSW-B-AGE-XYZ 150
グリッパー用シャフトインターフェース
Ident.-Nr. 308436
グリッパー用シャフトインターフェース GSW-B-AGE, サイズ: 150, 空圧式、油圧式
- 最高周囲温度: 90 °C
- シャンクの直径: 20 mm
Technische Details
| 重量 [kg] | 1.1 |
|---|---|
| 最大許容RPM [1/min] | 20.0 |
| 定格作動圧力 (圧縮空気) [bar] | 6.0 |
| 圧縮空気の最小作動圧 [bar] | 4.0 |
| 圧縮空気の最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 定格作動圧力 (クーラント) [bar] | 40.0 |
| クーラントの最小作動圧力 [bar] | 20.0 |
| クーラントの最大作動圧力 [bar] | 50.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 補正XY [mm] | 1.5 |
| 補正Z [mm] | 2.7 |
| 角偏向 [°] | 5.5 |
| 偏差、旋回 [°] | 3.5 |
| 回転補正トルク [Nm] | 0.2 |
| D 径 [mm] | 90.0 |
| 高さ Z [mm] | 129.1 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 40.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 60.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 40.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 1100.0 |
値は、補償ユニットを備えたアダプタ GSW-B-AGE のみに適用されます。
適切なグリッパーを別途発注する必要があります。
グリッパー固有の値については以下のページを参照してください。
適切なグリッパーを別途発注する必要があります。
グリッパー固有の値については以下のページを参照してください。
寸法と最大荷重
補正角度
補正移動量
寸法と最大荷重
力とトルクに対応するそれぞれのグリッパーのサイズを参照してください。
補正角度
- X-Achse:
- 補正角度
- Y-Achse:
- リセットトルク
補正移動量
- X-Achse:
- 補正移動量
- Y-Achse:
- リセット力
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
GSW-B と対応する名称のグリッパーとの組み合わせに関連し、十分な把持力の最小値を示します。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
閉 / 開回数
表示された時間は、駆動媒体の流量と圧力によって変化するもので、電気抵抗の原因となります。
作動方式
圧力ディストリビューターとウエッジフックシステム
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
黒化処理スチール
スピンドルインターフェース材質
アルミ合金
作動
機械のクーラント (フィルター式、最大粒子サイズ 30 µm) の場合は油圧式、フィルターを通した圧縮空気 (ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠) の場合は空圧式
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
固定ネジ、芯出しエレメントおよび組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)。グリッパーは含まれていませんので、ご希望のバージョンで別途ご注文ください。