arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
LMG 64-A Abbildung ähnlich

LMG 64-A

Lebensmittelgreifer

Ident.-Nr. 372007

Lebensmittelgreifer LMG, Baugröße: 64, pneumatisch, mit Greifkrafterhaltung: AS, Integrierte Abfrage

  • Öffnungswinkel: 90 °
  • Schließmoment: 31.5 Nm
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Integrierte Abfrage ja
Öffnungswinkel pro Backe [°] 90.0
Überspannungswinkel pro Backe bis zu [°] 2.0
Schließmoment [Nm] 31.5
Durch Feder erzeugtes Schließmoment [Nm] 5.1
Eigenmasse [kg] 3.3
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 2.2
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 57.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.4
Öffnungszeit [s] 0.5
Schließ-/Öffnungszeit mit Feder [s] 0.6
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 80.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.26
Schutzart IP 69K
Min. Umgebungstemperatur [°C] -25.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Moment Mx max. [Nm] 13.5
Moment Mz max. [Nm] 1.3
Max. Kraft axial Fz max. [N] 280.0

Wirkprinzip
zwangsgeführtes Kulissengetriebe

Gehäusematerial
Edelstahl, poliert

Grundbackenmaterial
Edelstahl, poliert

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
O-Ringe für Direktanschluss, Zentrierhülsen, Flachdichtung für Schnittstelle Greifer/Adaption, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Greifkrafterhaltung
über integrierte Feder