arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSWS-A 64

BSWS-A 64

Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 303022

Begrenzt verfügbar
Backenschnellwechselsystem Adapterbolzen BSWS-PGZN-plus, Baugröße: 64, Fingerschnittstelle: PGN-plus 64

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
  • Länge: 15 mm
Eigenmasse [kg] 0.005
Anzahl je Ident.-Nr. 2.0
Material BSWS-Adapter 42CrMo4+QT
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 130.0
Max. zul. Belastungsmoment My [Nm] 29.0
Max. zul. Kraft Fx [N] 510.0
Die Höhengleichheit der BSWS-B liegt bei +/- 0,05 mm und die Austauschgenauigkeit einer Aufsatzbacke in Verbindung mit den BSWS-A bei +/-0,02 mm.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Belastungsgrenzen
Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.

Adapterbolzenmaterial
Stahl

Betätigung
Manuell mit Innensechskantschlüssel

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Basis und Adapter separat in verschiedenen Mengen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)