BSWS-BR 125
Ident.-Nr. 1555937
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technische Details
| Eigenmasse [kg] | 0.22 |
|---|---|
| Anzahl je Ident.-Nr. | 1.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 130.0 |
| Max. zul. Belastungsmoment My [Nm] | 225.0 |
| Max. zul. Kraft Fx [N] | 2815.0 |
| Max. zul. Kraft Fz [N] | 2500.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Belastungsdiagramm
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten.
Belastungsdiagramm
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Kraft pro Backe
- Gruene Flaeche
- Zulässiger Bereich
- Rote Flaeche
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Belastungsgrenzen
Das max. zulässige Belastungsmoment, welches sich aus der Fingerlänge und der Kraft sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.
Betätigung
automatisch
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
Die Backenschnellwechselbasis BSWS-BR (1 Stück je Ident.-Nr.), die Backenschnellwechseladapter BSWS-AR (2 Stück je Ident.-Nr.) sowie die Ablagestation BSWS-SR (1 Stück je Ident.-Nr.) sind separat zu bestellen.