arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA BW9-L7P-0500 Abbildung ähnlich

KA BW9-L7P-0500

Kabel

ID 323003

Anschlusskabel – schleppkettentauglich und torsionstauglich, Größe Steckanschluss: M9, Buchse abgewinkelt

  • Anschluss: M9
  • Anzahl Adern: 7
  • Kabellänge: 5 m
  • Max. Strom: 1 A
Raccordement côté capteur Douille coudée
Filetage côté capteur M9
Connecteur coudé, côté capteur [°] 90
Connecteur côté armoire électrique fils dénudés
Angle côté armoire électrique [°] 0
Nombre de signaux 7.0
Section de fil [mm²] 0.14
Courant max. par contact [A] 1.0
Courant max. [A] 1.0