KA WLN1208-IO-00200-A
Câble
Ident.-Nr. 1395482
Câble alimentation - compatible chaîne porte-câbles et à la torsion, Taille connecteur: M12, Douille coudée
- Raccordement: M12
- Nombre de signaux: 8
- Longueur de câble: 2 m
- Courant max.: 2 A
Technische Details
| Raccordement côté capteur | Douille coudée |
|---|---|
| Filetage côté capteur | M12 |
| Connecteur coudé, côté capteur [°] | 90 |
| Connecteur côté armoire électrique | fils dénudés |
| Angle côté armoire électrique [°] | 0 |
| Nombre de signaux | 8.0 |
| Section de fil [mm²] | 0.25 |
| Courant max. par contact [A] | 2.0 |
| Courant max. [A] | 2.0 |