arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
SLD 11-C

Configuration d'axe linéaire

Ausgewählte Variante
Hub [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
Schlittenposition [mm]
Gesamtlänge der Linearachse [mm]
Befestigungsleisten bodenseitig
De eenheid kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.


Nutensteine
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


Antriebsregler
Het gebruik van de as bij bepaalde aandrijfregelaars is afhankelijk van het gekozen meetsysteem. De voorgestelde combinaties zijn door SCHUNK getest en goedgekeurd.

Andere meetsystemen of gebruik bij andere aandrijfregelaars zijn op aanvraag mogelijk – wij adviseren u graag.

De maximale lengte van de DRIVE-CLiQ-meetband bedraagt 4 meter. Grotere lengtes kunnen bijvoorbeeld worden gerealiseerd met het meetsysteem EnDat 2.2 en een signaalomzetter in DRIVE-CLiQ.

Als bij de aandrijfregelaar „andere fabrikanten“ wordt geselecteerd, wordt de as standaard geconfigureerd met het meetsysteem HIPERFACE® SIL2/PLd.
Messsystem
De absolute wegmeetsystemen zijn naar keuze leverbaar met de HIPERFACE®- of DRIVE-CLiQ-interfaces.

Andere meetsystemen zijn op aanvraag leverbaar.

De maximale lengte van de DRIVE-CLiQ-meetband bedraagt 4 meter. Grotere lengtes kunnen bijvoorbeeld worden gerealiseerd met het EnDat 2.2-meetsysteem en een signaalomzetter naar DRIVE-CLiQ.
Sicherheitsgeber
De encodersystemen zijn gecertificeerd volgens SIL2/PLd.
Dit betekent dat zelfs veeleisende toepassingen met hoge eisen op het gebied van machineveiligheid kunnen worden gerealiseerd.
Abgang Motorstecker
De uitlaat van de motorconnector kan worden gekozen afhankelijk van de gewenste toepassing.







De geselecteerde zijde is ook overgenomen in het CAD-model.
Anzahl Haltebremse
Technologie Bremse
Aantal houdremmen​
De lineaire as is optioneel leverbaar met één of meerdere veiligheidshoudremmen.​
Deze houdrem wordt pneumatisch bediend.​
De rem is geactiveerd wanneer er geen luchttoevoer is.​
De parkeerrem dient daarmee om de positie van de lineaire as te behouden wanneer er geen stroom wordt toegevoerd.​
De parkeerrem is ook geschikt voor toepassingen op het gebied van machineveiligheid.​
Bij één rem wordt deze aan de kant van de aansluitkabels ingebouwd (behalve bij de SLD Mini).​

SLD 1x (Mini): 80 N​
SLD 1x (Midi / standaarduitvoering / zware belasting):
400 N per rem​
SLD 2x (standaarduitvoering): 600 N per rem​
SLD 2x (zwaar belastbaar): 850 N per rem​ ​
Schmieradapter
De smeeradapter maakt aansluiting op een door de klant geleverd smeersysteem mogelijk.
De smeeradapter wordt altijd tegenover de elektrische aansluitingen op de slede gemonteerd.

Kundenspezifisch konfigurierbare Linearachse

Bestellmenge
SLD-11-N-H2-R-00010-1-0NN-C-N-N
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.