RCV-250
Entgratspindel
Ident.-Nr. 1460804
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Entgratspindel RCV, Baugröße: 250, pneumatisch
- Max. Ausgleichsweg X: ± 7.1 mm
- Max. Ausgleichsweg Y: ± 7.1 mm
Technische Details
| Leistung [W] | 250.0 |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl [1/min] | 40000.0 |
| Nenndrehzahl [1/min] | 20000.0 |
| Max. Ausgleichswinkel X [°] | ± 3 |
| Max. Ausgleichsweg X [mm] | ± 7.1 |
| Max. Ausgleichswinkel Y [°] | ± 3 |
| Max. Ausgleichsweg Y [mm] | ± 7.1 |
| Achsfixierung | integriert |
| Empfohlener Ausgleichsweg [mm] | ± 3.5 |
| Min. Ausgleichskraft radial [N] | 9.0 |
| Max. Ausgleichskraft radial [N] | 54.0 |
| Min. Ausgleichsdruck [bar] | 1.0 |
| Max. Ausgleichsdruck [bar] | 4.1 |
| Betriebsdruck [bar] | 6.2 |
| maximaler Luftverbrauch [l/s] | 14.2 |
| Werkzeugaufnahme | Spannzange ER-11 6 mm und 8 mm |
| Luftanschluss Spindel | 10 mm |
| Luftanschluss Ausgleich | 4 mm |
| Eigenmasse [kg] | 1.71 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 35.0 |
| Durchmesser D [mm] | 82.6 |
| Höhe Z [mm] | 228.8 |
| Kraft Fx max. [N] | 54.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 54.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte zeigen die maximale Belastung.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.
Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte (<5 µm, trocken) und geölte Druckluft (1-2 Tropfen pro Minute)
Gewährleistung
24 Monate