RCV
Broche d'ébavurage
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Broche d'ébavurage pneumatique avec compensation radiale pour l'ébavurage des pièces
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- La force de compensation peut être réglée avec la pression pneumatique.
pour des résultats d'ébavurage de haute qualité dans toutes les positions de montage - Utilisation flexible
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire - Moteur à air à piston rotatif à un couple élevé
pour des vitesses d'avance élevées et un temps d'usinage réduit - Flexibilité en direction radiale
pour une programmation simplifiée du robot - Fonction de verrouillage pour l’axe Y
pour une compliance uniquement suivant l’axe X - Échange simple des pièces d'usure
pour une disponibilité maximale du système et des exigences minimales en matière de pièces de rechange - Palier robuste
pour une durée de vie optimisée
Options et informations particulières
- Universel(le)
Ses possibilités de montage flexibles signifient que la broche d'ébavurage RCV n'est pas limitée à l'utilisation sur un bras de robot. Elle peut également être utilisée en position fixe avec dans ce cas la pièce à ébavurer mobile.