Für diese Serialnummer konnte keine Produktdetailseite gefunden werden. Bei Fragen zum Produkt können Sie im Suchfeld nach der Materialnummer suchen oder mit uns in Kontakt treten.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ihre Anfrage an SCHUNK
Außendienstmitarbeiter finden
Newsletter anmelden
CAD-Daten anfordern
Ihre Angebotsanfrage
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Federbetätigter 2-Backen-Kraftspannblock der 3. Generation in kompakter Bauweise mit hoher Spannkraft und neuen technischen Highlights. Die Kraftspannblöcke sind mit Standard-Backenhub, Langhub oder fester Backe erhältlich.
Hydraulisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften und neuen technischen Highlights. Die Kraftspannblöcke sind mit Standardhub, Langhub oder fester Backe erhältlich.
Pneumatisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften und neuen technischen Highlights. Die Kraftspannblöcke sind mit Standardhub, Langhub oder fester Backe erhältlich.
Der SCHUNK Zentrischspanner KSC3 ist durch seine kompakte Bauweise und extrem hohe Spannkraft sehr vielseitig einsetzbar. Diese Vielseitigkeit wird durch die neuen technischen Highlights nochmals verstärkt.
Die SCHUNK Einfachspanner KONTEC KSC-F sind eine perfekte Ausstattung für Palettiersysteme. Dank Systembaukasten, VERO-S Schnittstelle und 160°-Schnellspannung können sie innerhalb kürzester Zeit an neue Spannaufgaben angepasst werden.
Pneumatisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation mit induktiver Abfrage der Backenstellung für eine Erhöhung der Sicherheit und automatisierte Anwendungen.
Hydraulisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation mit induktiver Abfrage der Backenstellung für eine Erhöhung der Sicherheit und automatisierte Anwendungen.
Pneumatisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit Backenschnellwechselsystem für extrem schnelle Anpassung an neue Spannaufgaben. Die Kraftspannblöcke sind aktuell mit Standardhub oder Langhub erhältlich.
Hydraulisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit Backenschnellwechselsystem für extrem schnelle Anpassung an neue Spannaufgaben. Die Kraftspannblöcke sind aktuell mit Standardhub oder Langhub erhältlich.
Pneumatisch betätigter 2-Backen Kraftspannblock mit VERO-S Schnittstelle für die automatisierte Zerspanung von kleinen Bauteilen. Diese sind mit Standard-Backenhub und Langhub erhältlich.
Hydraulisch betätigte 3-Backen Kraftspannblöcke in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften. Diese sind mit Standard-Backenhub oder Langhub erhältlich.
Pneumatisch betätigte 3-Backen Kraftspannblöcke in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften. Diese sind mit Standard-Backenhub oder Langhub erhältlich.
5-Achs-Spanner mit einstellbarem Spannzentrum, größtem Grundspannhub und aktivem Niederzug für die komplette und präzise Bearbeitung der sechsten Seite.