arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCD 165-46 A5-SV90°

ROTA NCD 165-46 A5-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 832211

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 46 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 5
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 12H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 3.7 mm
  • Kolbenhub: 17 mm
  • Max. Spannkraft: 70 kN
  • Max. Betätigungskraft: 35 kN
  • Max. Drehzahl: 7000 1/min
  • Gewicht: 14 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 5
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 7000.0
Max. Spannkraft [kN] 70.0
Max. Betätigungskraft [kN] 35.0
Hub/Backe [mm] 3.7
Kolbenhub (H) [mm] 17.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.04
Eigenmasse [kg] 14.0