ROTA NCD 185-54 A5-SV60°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 832284
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Durchgangsbohrung: 54 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 5
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Hub pro Backe: 4.5 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 85 kN
- Max. Betätigungskraft: 45 kN
- Max. Drehzahl: 6000 1/min
- Gewicht: 18.5 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 5 |
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Max. Drehzahl [1/min] | 6000.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 85.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 45.0 |
Hub/Backe [mm] | 4.5 |
Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.1 |
Eigenmasse [kg] | 18.5 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 175
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %