arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCD 215-66 Z140-SV60°

ROTA NCD 215-66 Z140-SV60°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 832228

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 66 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 4.5 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 110 kN
  • Max. Betätigungskraft: 50 kN
  • Max. Drehzahl: 6000 1/min
  • Gewicht: 25 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 6000.0
Max. Spannkraft [kN] 110.0
Max. Betätigungskraft [kN] 50.0
Hub/Backe [mm] 4.5
Kolbenhub (H) [mm] 20.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.16
Eigenmasse [kg] 25.0