arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCD 400-165 A15-SV90°

ROTA NCD 400-165 A15-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 832252

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 165 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7.5 mm
  • Kolbenhub: 33 mm
  • Max. Spannkraft: 240 kN
  • Max. Betätigungskraft: 120 kN
  • Max. Drehzahl: 3200 1/min
  • Gewicht: 130 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 15
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 3200.0
Max. Spannkraft [kN] 240.0
Max. Betätigungskraft [kN] 120.0
Hub/Backe [mm] 7.5
Kolbenhub (H) [mm] 33.0
Trägheitsmoment [kgm²] 3.2
Eigenmasse [kg] 130.0