ROTA NCD 500-165 A15-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 832262
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Durchgangsbohrung: 165 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 7.5 mm
- Kolbenhub: 33 mm
- Max. Spannkraft: 240 kN
- Max. Betätigungskraft: 120 kN
- Max. Drehzahl: 2800 1/min
- Gewicht: 229 kg
Technische Details
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 15 |
| Denture | 3/32" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 2800.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 240.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 120.0 |
| Course/mors [mm] | 7.5 |
| Course du piston (H) [mm] | 33.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 8.27 |
| Poids [kg] | 229.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%