ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 807215
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 45 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 2.75 mm
- Kolbenhub: 12 mm
- Max. Spannkraft: 57 kN
- Max. Betätigungskraft: 22 kN
- Max. Drehzahl: 6000 1/min
- Gewicht: 12 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 5 (Z140) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 6000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 57.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 22.0 |
| Hub/Backe [mm] | 2.75 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 12.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.048 |
| Eigenmasse [kg] | 12.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %