ROTA NCK plus 210-52 A6-SV60°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 807221
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 3.7 mm
- Kolbenhub: 16 mm
- Max. Spannkraft: 84 kN
- Max. Betätigungskraft: 34 kN
- Max. Drehzahl: 4800 1/min
- Gewicht: 22 kg
Technische Details
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Numero di giri max. [1/min] | 4800.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 84.0 |
Forza di azionamento max [kN] | 34.0 |
Corsa/griffa [mm] | 3.7 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 16.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.13 |
Peso [kg] | 22.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%