ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 807220
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 3.7 mm
- Kolbenhub: 16 mm
- Max. Spannkraft: 84 kN
- Max. Betätigungskraft: 34 kN
- Max. Drehzahl: 4800 1/min
- Gewicht: 20.5 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 (Z170) |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4800.0 |
| Max. clamping force [kN] | 84.0 |
| Max. actuating force [kN] | 34.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 3.7 |
| Piston stroke (H) [mm] | 16.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.13 |
| Weight [kg] | 20.5 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%