ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 807231
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 75 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Hub pro Backe: 4.4 mm
- Kolbenhub: 19 mm
- Max. Spannkraft: 111 kN
- Max. Betätigungskraft: 44 kN
- Max. Drehzahl: 4200 1/min
- Gewicht: 38 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 |
Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
Max. Drehzahl [1/min] | 4200 |
Max. Spannkraft [kN] | 111 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 44 |
Hub/Backe [mm] | 4.4 |
Kolbenhub (H) [mm] | 19 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.34 |
Eigenmasse [kg] | 38 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %