arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK plus 315-91 A8-SV60°

ROTA NCK plus 315-91 A8-SV60°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 807242

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 91 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 23 mm
  • Max. Spannkraft: 144 kN
  • Max. Betätigungskraft: 56 kN
  • Max. Drehzahl: 3300 1/min
  • Gewicht: 55 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 3300.0
Max. Spannkraft [kN] 144.0
Max. Betätigungskraft [kN] 56.0
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 23.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.71
Eigenmasse [kg] 55.0