arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCR 400 Z300-SV90°

ROTA NCR 400 Z300-SV90°

6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 860051

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Ausgleichsfutter
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Kolbenhub: 30 mm
  • Pendelausgleich: ± 2.5 mm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Max. Betätigungskraft: 54 kN
  • Max. Drehzahl: 1400 1/min
  • Gewicht: 118 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 11 (Z300)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 1400.0
Max. Spannkraft [kN] 100.0
Max. Betätigungskraft [kN] 54.0
Hub/Backe [mm] 12.0
Kolbenhub (H) [mm] 30.0
Pendelausgleich [mm] ± 2.5
Eigenmasse [kg] 118.0