ROTA NCR-F 500 Z380-SV90°
6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 860066
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 6-Backen-Ausgleichsfutter
- Fliehkraftausgleichsystem
- Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 12 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Pendelausgleich: ± 2.5 mm
- Max. Spannkraft: 125 kN
- Max. Betätigungskraft: 65 kN
- Max. Drehzahl: 1200 1/min
- Gewicht: 175 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 15 (Z380) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 1200.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 125.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 65.0 |
Hub/Backe [mm] | 12.0 |
Kolbenhub (H) [mm] | 30.0 |
Pendelausgleich [mm] | ± 2.5 |
Eigenmasse [kg] | 175.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %