arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TB 400-140 Z310-SV90°

ROTA TB 400-140 Z310-SV90°

Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter

Ident.-Nr. 818001

Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 140 mm
  • Spindelaufnahme: Z310
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 180 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl: 1700 1/min
  • Gewicht: 155 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Z310
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 1700.0
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 180.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Hub/Backe [mm] 7.0
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 18.4
Trägheitsmoment [kgm²] 4.6
Eigenmasse [kg] 155.0