arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter mit Eil- und Spannhub

Ident.-Nr. 818226

Verfügbarkeit auf Anfrage
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
  • Ersetzt durch: 0818326
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Eil- und Spannhub
  • Durchgangsbohrung: 325 mm
  • Spindelaufnahme: Z510
  • Futterseite: 325 mm (12.8")
  • Maschinenseite: 325 mm (12.8")
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 25.4 mm
  • Eilhub pro Backe: 16.9 mm
  • Spannhub pro Backe: 8.5 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 280 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl: 900 1/min
  • Gewicht: 500 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Z510
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 900.0
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 280.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Hub/Backe [mm] 25.4
Eilhub/Backe [mm] 16.9
Spannhub/Backe [mm] 8.5
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 54.1
Trägheitsmoment [kgm²] 37.3
Eigenmasse [kg] 500.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen G 3/8 am Schwebering, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken