arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø16x200 Abbildung ähnlich

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø16x200

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 273335

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø16x200, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-R
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Auskraglänge: 200 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 120 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-R
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 174.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 120.0
Gewicht [kg] 2.4

Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich