arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8 Illustration similaire

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85

Porte-outils de serrage polygonal

Ident.-Nr. 203372

Auf Lager
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-S
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 3/8"
  • Longueur de projection: 85 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-S
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D4 [mm] 50.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.0
L6 [mm] 59.0
G M6
Couple de rotation min. [Nm] 20.0
Poids [kg] 0.75
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande