ROTA-G 250-82 Z235-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815020
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 82 mm
- Support de broche: Z235
- Interface des mors: Denture droite
- Course par mors : 7.1 mm
- Pas de dent: 5.5 mm
- Force de serrage max.: 160 kN
- Couple de rotation max.: 200 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
- Poids: 26.6 kg
Technische Details
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z235 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 160.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 200.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 7.1 |
| 톱니 피치 [mm] | 5.5 |
| 중량 [kg] | 26.6 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척