ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter
Ident.-Nr. 1573347
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Gewichtserleichtertes 4-Backen-Ausgleichsfutter
- Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
- Konsolplatte: Sternnut 22,5° / 30° / 45°
- Backenschnittstelle: Modul 2 Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 17.3 mm
- Ausgleichshub pro Backe: 12 mm
- Max. Spannkraft: 180 kN
- Max. Drehmoment: 210 Nm
- Max. Drehzahl: 750 1/min
- Gewicht: 530 kg
Technische Details
| Verzahnung | Modul 2 |
|---|---|
| Max. Drehzahl [1/min] | 750.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 180.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 210.0 |
| Hub/Backe [mm] | 17.3 |
| Ausgleichshub/Backe [mm] | 12.0 |
| Eigenmasse [kg] | 530.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Zentrierbolzen, Nutensteine, Knarrenschlüssel mit Adapter, Ringschraube, Befestigungsschrauben, Mutter für T-Nuten, Bohrungsverschlussdeckel, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Festanschläge, ohne Sperrdeckel